AVENTICS-R412027823

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1 R412027823

€ 125,55
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-063-AISI316-ISO15552

Versione
Esecuzione resistente alla corrosione, idoneo per robuste applicazioni di ingegneria meccanica, con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
63 mm
Ø cuscinetto oscillante
16 mm
Materiale corpo
Acciaio inox
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi