AVENTICS-R412027826

AVENTICS™ Supporto snodato AB7-HD, Serie CM1 R412027826

€ 280,57
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CM1-AB7-125-AISI304-ISO15552

Versione
Esecuzione resistente alla corrosione, idoneo per robuste applicazioni di ingegneria meccanica, con cuscinetto fisso
Normalizzazione
ISO 15552
Diametro pistone
125 mm
Ø cuscinetto oscillante
25 mm
Materiale corpo
Acciaio inox
Materiale viti
Acciaio inox

Documenti e schemi