AVENTICS-R412028129

AVENTICS™ Separatore d'olio, Serie MU1 R412028129

€ 106,02
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

MU1-EFN-G034

Componenti
Separatore d'olio
Contenitore
Contenitore Polipropilene
Raccordo aria compressa
G 3/4
Portata nominale Qn
12000 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
16 bar
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Funzione
silenziatore filtro
Peso
0.48 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale contenitore
Polipropilene

Funzionalità

  • Portata elevata grazie all'ampia larghezza nominale
  • Design robusto
  • Corpo in metallo
  • Adatta all'uso in ambienti difficili

Documenti e schemi