Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028726

AVENTICS™ Sensore di pressione, Serie PE7 R412028726

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

L'AVENTICS Serie PE7 è un sensore di pressione in custodia di acciaio inossidabile con display touch infrangibile. Colpisce per il funzionamento semplice, la grande robustezza e il design compatto.

Segnale in uscita
PNP, NPN, Push-pull, 1 x IO-Link, 0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Tipo
elettronico
Tipo
con elementi sensoriali su base piezoresistiva
Pressione di domando min/max
-1 bar
Pressione di domando max
1 bar
Protezione da sovrappressione
10 bar
Logica di commutazione
NO/NC (regolabile)
Resistenza all'urto max.
30 g
Resistenza alle vibrazioni
5 g (10 - 150 Hz)
Precisione in % (del valore finale)
<± 0,5 %
Isteresi
regolabile
Grandezza misurata
Pressione relativa
Indicazione
OLED
Indicatore regolabile in
bar, psi, kPa, MPa, mmHg, mmH2O, %
Raccordo aria compressa
G 1/4
Tipo di raccordo aria compressa
filettatura esterna
Temperatura del fluido min.
-25 °C
Temperatura del fluido max.
80 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri, Olio idraulico, Liquidi neutri
Certificati
Dichiarazione di conformità CE, UKCA, RoHS, Conforme a REACH, UL (Underwriters Laboratories)
Attacco elettrico 2, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
4 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Temperatura ambiente min.
-25 °C

Funzionalità

  • Custodia in acciaio inossidabile
  • Display touch infrangibile
  • Facile utilizzo
  • Grande robustezza
  • Design compatto

Documenti e schemi