Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R412028896

AVENTICS™ Sensor, Series ST6-SM R412028896

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ST6-IO-M12R-030-SM

Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
M12x1
Conexión eléctrica numero poli
4 poli
Tipo
con vite zigrinata
Cavo
con cavo
Lunghezza cavo
0.3 m
Larghezza scanalatura
scanalatura 6 mm
Tensione↩di esercizio
13-30 V DC
Ripetibilità campo di misura max.
typ. 0,05 mm @25°C
Segnale in uscita
0 - 10 V DC, IO-Link
Certificati
UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezione
IP67
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Risoluzione IO-Link typ.
0,01 mm
Risoluzione Analogico typ.
0,014 mm
Differenza di linearità
0,3 mm
Velocità di scansione
1 m/s
Materiale
Poliammide rinforzata in fibra di vetro
Materiale guaina cavo
Poliuretano

Funzionalità

  • Feedback della posizione entro un campo di misura fisso fino a 50 mm
  • IO-Link (misura della posizione, 8 punti di commutazione, funzione di diagnosi dell'attuatore)
  • Design compatto
  • Dati di diagnosi dell'attuatore: velocità del pistone, corsa del pistone, forze del campo magnetico, ecc.
  • Per tutti gli alloggiamenti a T da 6 mm comunemente usati

Parti e accessori

Search
0 risultati in Prodotti

Documenti e schemi