Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R414010006

AVENTICS™ Cartuccia con corpo base in alluminio per valvola riduttrice di pressione, Serie CR1-OX

€ 54,75
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

Tipo
Valvola a membrana
Funzione del riduttore
Senza scarico secondario
Posizione di montaggio
A piacere
Alimentazione di pressione
Cartuccia con corpo base in alluminio
Certificati
Conforme a REACH, RoHS, ASTM G-93
Pressione di esercizio min.
0.2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0.2 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
2 bar
Temperatura ambiente min.
-5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Gas neutri, Aria compressa, Ossigeno
Portata nominale Qn
250 l/min
Peso
0.1 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro-carbonato
Materiale inserto di guida
polifenilsolfuro
Materiale cartuccia
Poliarilammide
Materiale guida della valvola
polifenilsolfuro
Materiale membrana
Gomma al fluoro-carbonato

Funzionalità

  • Qn = 250 l/min
  • Valvola a membrana
  • Cartuccia con corpo della base in alluminio

Documenti e schemi