AVENTICS-R414011388

AVENTICS™ Valvola riduttrice di pressione E/P, Serie EV12 R414011388

€ 829,60
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

EV12-EP-000-100-IOL-L12

comando
pilotaggio
Alimentazione dell'aria
sinistra
Campo di regolazione della temperatura min.
0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
10 bar
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Isteresi
0,12 bar
Fluido
Aria compressa
Portata nominale Qn
6500 l/min
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Tensione di esercizio DC
24 V
Distorsione armonica consentita
5%
Assorbimento di corrente max.
220 mA
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
grandezza
AS3
Tipo
valvola a magnete
Attacco aria compressa ingresso
G 1/2
attacco aria compressa uscita
G 1/2
Attacco elettrico taglia
M12
Conexión eléctrica numero poli
a 5 poli

Funzionalità

  • Design compatto con portata elevata e nessuna caduta di pressione in caso di carico
  • Applicazione versatile, come soluzioni indipendenti nelle unità di manutenzione o assemblati in blocchi
  • Diversi profili di pressione disponibili
  • Diverse connessioni elettriche disponibili
  • Indicazione dei punti di regolazione sul dispositivo o sul PLC

Documenti e schemi