Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R414011829

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie CD07-LT R414011829

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD07-LT-3/2-NC-SR-110VDC-I-G014-RAIL

Azionamento
elettrico
grandezza
CD07-LT
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
senza
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
1200 l/min
Raccordo aria compressa
G 1/4
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
110 V DC
Tolleranza di tensione DC
-30% / +25%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Connessione elettrica a norma
EN 175301-803:2006
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Larghezza valvola pilota
30 mm
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
80 ms
Tempo di disinserzione tipico
80 ms
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C

Funzionalità

  • Design durevole
  • Montaggio su piastra base
  • Idonee a temperature ambiente estreme
  • Resistenti a oscillazioni di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi