AVENTICS-R414012066

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie DP30-LT R414012066

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC +25/-30%

rohs
Azionamento
elettrico
grandezza
DP30-LT
Principio di commutazione
3/2, con ritorno a molla
Funzione valvola
NC
Azionamento↩manuale
senza
Portata nominale Qn
60 l/min
Raccordo aria compressa
CNOMO
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione↩di esercizio
110 V DC
Tolleranza di tensione DC
-30% / +25%
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Larghezza valvola pilota
30 mm
Rapporto d'inserzione
100 %
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Certificati
Dichiarazione di conformità CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
70 °C
Peso
0.2 kg
Materiale corpo
Alluminio

Funzionalità

  • Varie opzioni di connessione
  • Montaggio su manifold
  • Ampio intervallo di tensione
  • Versione ATEX disponibile

Documenti e schemi