AVENTICS-R414014103

AVENTICS™ Valvola 2/2 ad azionamento elettrico, Serie AS2-SOV R414014103

€ 172,89
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

La serie AS2 di AVENTICS è costituita da un gruppo trattamento aria modulare, versatile per applicazioni universali. Questa serie offre dimensioni compatte, è altamente efficiente, leggera e facile da utilizzare. La serie AS AVENTICS assicura affidabilità, sicurezza ed efficienza con montaggio e manutenzione semplificati.

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
2000 l/min
Esecuzione
NO
Raccordo aria compressa
G 3/8
Pressione di esercizio min.
2.5 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Componenti
Valvola 2/2
montabile in batteria
montabile in batteria
valvola base con connettore
valvola base con valvola pilota
Tipo
valvola a magnete
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Fluido
Aria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella
25 µm
Tensione di esercizio
24 V DC
Assorbimento di potenza DC
2 W
Connessione elettrica a norma
ISO 15217, forma C
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
ISO 15217, forma C
Peso
0.61 kg
Materiale corpo
Poliammide

Funzionalità

  • Questa versatile serie modulare consente di abbinare un’enorme varietà di funzioni diverse
  • Le dimensioni compatte riducono l'ingombro
  • Riduzione del consumo di energia
  • Leggere
  • Design di facile utilizzo
  • Affidabili e sicure grazie ad appositi componenti di sicurezza
  • Semplice montaggio e manutenzione ridotta

Documenti e schemi