Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R419800162

AVENTICS™ Raccordo Y, Serie CN2 R419800162

€ 51,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CAN BU/ST AUF BU

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Schermatura
schermato
Temperatura ambiente min.
-25 °C
Temperatura ambiente max.
85 °C
Corrente, max.
4 A
Tipo di protezione
IP65
Tensione↩di esercizio
40 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipo
Connettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
M12x1
Attacco elettrico 1, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 1, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 2, grandezza filettatura
M12x1
Conexión eléctrica 2, numero poli
a 5 poli
Attacco elettrico 2, codifica
Con codifica A
Uscita del cavo
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Peso
0.035 kg
Materiale corpo
Poliuretano
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro
Seal material
Fluorocaoutchouc

Funzionalità

  • Connettori circolari per automontaggio
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adattatore per connettore circolare

Documenti e schemi