Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422002578

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie IS12-PD, taglia 1 R422002578

€ 305,47
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

IS12-5/2NC-SR-NC-E-ISO5599GR1-ND-PD

Portata nominale Qn
1060 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1
Pressione di esercizio min.
-0.9 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
esterno
Norme
ISO 5599-1
Larghezza valvola pilota
30 mm
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Reset
Con ritorno a molla
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1
scarico raccordo aria compressa
Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1
Raccordo aria compressa pilotaggio ingresso
Piastra base DIN ISO 5599 Gr.1
Conexión de aire comprimido pilotaggio scarico
M5
valvola base con connettore
valvola base senza bobina
grandezza
ISO 1
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C

Funzionalità

  • Rilevamento integrato della posizione della spola con sensore elettronico di prossimità
  • Dispone di aria pilota interna o esterna e di un comando manuale opzionale
  • La valvola doppia è un componente di sicurezza conforme alla direttiva sulle macchine 2006/42/CE e consente l'utilizzo nelle categorie 3 e 4 secondo la norma ISO 13849-1 per raggiungere un livello di prestazione del sistema di controllo (PL) fino a PL = e.

Documenti e schemi