Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422003279

AVENTICS™ Connettore valvola, serie CON-VP R422003279

€ 5,05
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CON-VP-INDU-2-5000-PVC-OW-2

Tipo
Connettore circolare ad innesto
Cavo
con cavo
Tensione di esercizio AC max.
48 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
48 V AC
Attacco elettrico 1, tipo
Boccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettatura
Raccordo industriale ad innesto
Attacco elettrico 1, numero poli
A 2 poli
Uscita del cavo 1
diritto
Uscita del cavo angolare
180°
Attacco elettrico 2, tipo
estremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poli
A 2 poli
Numero di conduttori
2
Schermatura
non schermato
Lunghezza cavo
5 m
Tipo di protezione
IP40
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Sezione del conduttore
0.25 mm²
Cavo-Ø
1.5 mm
Unità di fornitura
1 Pezzo
Peso
0.042 kg
Materiale guaina cavo
Polivinilcloruro

Funzionalità

  • Connettori circolari con cavo collegato
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cavo a Y

Documenti e schemi