AVENTICS-R422005155

AVENTICS™ 5/2 directional valve, series LS04-PD R422005155

€ 244,05
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LS04-AF-PD-5/2-024DC-I-M8-D6

B10
Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
310 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Ø 6
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico taglia
M8
Conexión eléctrica numero poli
A 3 poli
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³

Funzionalità

  • Leggere e compatte
  • Commutazione rapida possibile
  • Facili da integrare
  • Indicate per applicazioni dinamiche

Documenti e schemi