Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422101514

AVENTICS™ Modulo di blocco, stand-alone R422101514

€ 251,21
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AV-4/2NC-SR-D8-D8-D4-PD

Azionamento
pneumatico
Tensione di esercizio DC, min.
10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.
30 V DC
Tipo
PNP
Attacco sensore
M8x1
Caduta di tensione U per Imax
< 2,5 V
Tipo di protezione sensore
IP67
Attacco aria compressa ingresso
Ø 8
Portata nominale Qn
400 l/min
Attacco 2 / 4
Ø 8
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Temperatura ambiente min.
0 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
0 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Peso
0.1 kg
Materiale corpo
Alluminio
Materiale guarnizioni
Gomma nitrile-butadiene

Funzionalità

  • Qn = 340 l/min ... 680 l/min

Documenti e schemi