AVENTICS-R422102601

AVENTICS™ Funzione valvola 5/2, Serie ES05 R422102601

€ 36,16
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CD01 - 5/2DP

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
610 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Ø 8
Pressione di esercizio min.
-0.8 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Elemento di comando
monostabile
Reset
Con ritorno a molla
pressione di pilotaggio min.
3 bar
Pressione di pilotaggio max.
8 bar
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Piastra base
Tempo d'inserzione
<20
Tempo di disinserzione
<35
viti di fissaggio
Esagono arrotondato (TORX) ISO 10664 - 10
Coppia di serraggio della vite di fissaggio
0.9 Nm
Tolleranza coppia di serraggio
±0,1 mT
Unità di fornitura
1 Pezzo

Documenti e schemi