AVENTICS-R422103178

AVENTICS™ Valvola 2x3/2, Serie ES05 R422103178

€ 99,05
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ES05-2X3/2OO-D8-24VDC-SGL

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
370 l/min
Principio di commutazione
2x3/2
Esecuzione
NO/NO
attacco aria compressa uscita
Ø 8
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico taglia
forma C industria
Elemento di comando
monostabile
Certificati
UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Ø 8
scarico raccordo aria compressa
Ø 8
Assorbimento di potenza DC
2 W
Rapporto d'inserzione
100 %

Funzionalità

  • Montaggio facile, rapido e sicuro
  • Consegna rapida
  • Flessibilità e adattabilità eccellenti
  • Costi di stoccaggio contenuti, grazie all’ottimizzazione dei componenti
  • Sistemi modulari per una facile configurazione
  • Alta qualità e materiali sofisticati
  • Adatti all’uso anche in camera bianca, grazie alla raccolta dell’aria di scarico pilota

Documenti e schemi