AVENTICS-R422103184

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie ES05 -inch R422103184

€ 93,30
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

ES05-5/3CC-D3/8-24VDC-SGL

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
500 l/min
Principio di commutazione
5/3
attacco aria compressa uscita
Ø 3/8
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Attacco elettrico taglia
forma C industria
Elemento di comando
bistabile
Certificati
UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente min.
5 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
5 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
40 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Attacco aria compressa ingresso
Ø 3/8
scarico raccordo aria compressa
Ø 3/8
Assorbimento di potenza DC
2 W
Indicatore di stato LED
Giallo
Rapporto d'inserzione
100 %
Tipo di protezione con raccordo
IP65

Funzionalità

  • Montaggio facile, rapido e sicuro
  • Consegna rapida
  • Flessibilità e adattabilità eccellenti
  • Costi di stoccaggio contenuti, grazie all’ottimizzazione dei componenti
  • Sistemi modulari per una facile configurazione
  • Alta qualità e materiali sofisticati
  • Adatti all’uso anche in camera bianca, grazie alla raccolta dell’aria di scarico pilota

Documenti e schemi