Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R422103555

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie LS04-XS R422103555

€ 90,98
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

LS04-5/2SR-024DC-XS-I-MO-D4-NEW

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
200 l/min
Principio di commutazione
5/2
attacco aria compressa uscita
Ø 4
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
7 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
Tolleranza di tensione DC
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza ritenzione
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
Raccordo industriale ad innesto
Conexión eléctrica numero poli
A 2 poli
Elemento di comando
monostabile
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Tipo di valvola
Valvola a cassetto sovrapposizione positiva
Tipo di raccordo
raccordo a compressione
Reset
Con ritorno a molla
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
50 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³

Funzionalità

  • Leggere e compatte
  • Commutazione rapida possibile
  • Facili da integrare
  • Indicate per applicazioni dinamiche

Documenti e schemi