AVENTICS-R424B11848

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series HV30 R424B11848

Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

HV30-HIGH TEMP-230VAC

Azionamento
elettrico
Portata nominale Qn
4300 l/min
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
Pressione di esercizio min.
3.5 bar
Pressione di esercizio max
9 bar
Tensione di esercizio AC a 50 Hz
230 V
Tensione di esercizio AC a 60 Hz
230 V
Tolleranza tensione AC 50 Hz
-10% / +10%
Tolleranza tensione AC 60 Hz
-10% / +10%
Azionamento↩manuale
senza
Attacco elettrico tipo
Connettore
Attacco elettrico taglia
EN 175301-803, forma A
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Pilotaggio
interno
Norme
ISO 5599-1
Larghezza valvola pilota
30x22 mm CNOMO
Tipo di valvola
valvola a magnete
grandezza
ISO 3
Tipo di raccordo
attacco a piastra
Principio di montaggio in batteria
Principio della piastra base semplice
pressione di pilotaggio min.
3.5 bar
Pressione di pilotaggio max.
9 bar
Temperatura ambiente min.
10 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Temperatura del fluido min.
10 °C

Funzionalità

  • Portata = 4300 l/min
  • Controllo elettrico: formato A
  • Larghezza: 71 mm
  • Temperatura ambiente da 10 °C a 120 °C

Documenti e schemi