AVENTICS-R424B13057

AVENTICS™ Pilot valve, Series HV30 R424B13057

€ 191,81
Q.TÀ:
Azionamento
elettrico
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Tensione di esercizio DC
24 V
grandezza
ISO 3
Temperatura ambiente min.
10 °C
Temperatura ambiente max.
120 °C
Temperatura del fluido min.
10 °C
Temperatura del fluido max.
120 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
5 mg/m³
Assorbimento di potenza DC
6.5 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Connessione elettrica a norma
CNOMO / NFE 49-003-1
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Peso
0.18 kg
Materiale corpo
polifenilsolfuro
Materiale guarnizioni
Gomma al fluoro

Documenti e schemi