AVENTICS-R431000660

AVENTICS™ Pressure regulators, Series M Plus™ R431000660

€ 269,51
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

M-PLUS-M-2-F-(0-100)PSI

Tipo
valvola a magnete
Tipo
M-2-F impugnatura antiattrito
Attacco aria compressa ingresso
1/8-27 NPTF
attacco aria compressa uscita
1/8-27 NPTF
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Campo di regolazione della temperatura min.
0 bar
Campo di regolazione della temperatura max.
6.8 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
71 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
71 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
50 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Portata nominale Qn
200 l/min
Peso
0.75 kg

Documenti e schemi