AVENTICS-R431004511

AVENTICS™ Valvola 3/2, Serie A-Pilotair® R431004511

€ 598,04
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

PILOTAIR-2-HA-3-4POS

Azionamento
manuale
Portata nominale Qn
1308.72 l/min
attacco aria compressa uscita
Ø 1/4″
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
13.7 bar
Principio di tenuta
con chiusura non a tenuta
Tipo
valvola a magnete
Tipo
2-HA-3
pressione di pilotaggio min.
0 bar
Pressione di pilotaggio max.
17.2 bar
Temperatura ambiente min.
-40 °C
Temperatura ambiente max.
71 °C
Temperatura del fluido min.
-40 °C
Temperatura del fluido max.
71 °C
Fluido
Aria compressa
Contenuto di olio dell'aria compressa min.
0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.
1 mg/m³
Dimensione max. particella
50 µm
Attacco aria compressa ingresso
Ø 1/4″
Peso
1.81 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn = 1308,72 l/min
  • Azionamento meccanico o manuale

Documenti e schemi