AVENTICS-R432002446

AVENTICS™ Valvola 5/3, Serie CERAM™, taglia 2 R432002446

€ 210,11
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO2-5/2DS-E-L/COIL

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 2
Principio di commutazione
5/2, bistabile
Elemento di comando
bistabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
2400 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Dotazione valvola base
valvola base senza bobina
Principio di tenuta
30 mm CNOMO, Ceramic
Tempo d'inserzione tipico
41 ms
Tempo di disinserzione tipico
44 ms
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
1.12 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documenti e schemi