AVENTICS-R432002447

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 2 R432002447

€ 174,75
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO2-5/2SR-SS-I-L/COIL

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 2
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
2400 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Dotazione valvola base
valvola base senza bobina
Principio di tenuta
30 mm CNOMO, Ceramic
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-15 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
1.05 kg
Materiale corpo
alluminio pressofuso

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv