Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R432002458

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie CERAM™, taglia 3 R432002458

€ 233,42
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CERAM-ISO3-5/2AS-SS-I-L/COIL

Azionamento
elettrico
grandezza
ISO 3
Principio di commutazione
5/2, con ritorno a molla pneumatica
Elemento di comando
monostabile
Azionamento↩manuale
a ritenzione, senza ritenzione
Pilotaggio
interno
Portata nominale Qn
4300 l/min
Pressione di esercizio min.
0 bar
Pressione di esercizio max
10.3 bar
Dotazione valvola base
valvola base senza bobina
Principio di tenuta
Ceramic
Norme
ISO 5599-1
Temperatura ambiente min.
-16 °C
Temperatura ambiente max.
66 °C
Peso
1.97 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Qn max. 1,1 Cv … 7,5 Cv

Documenti e schemi