AVENTICS-R480059075

AVENTICS™ ISO 15552, serie CCL-IS R480059075

€ 144,58
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CCL-DA-032-0100-IS-0210022211AB00000-BAS

Norme
ISO 15552
Ø pistone
32 mm
Corsa
100 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento a regolazione pneumatica
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Certificati
opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
435 N
Forza del pistone in uscita
507 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1.5 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
G 1/8
Filettatura asta pistone
M10x1,25
Lunghezza di ammortizzamento
16.5 mm
Energia di ammortizzamento
4.8 J
Peso corsa da 0 mm
0.61 kg
Peso corsa da +10 mm
0.036 kg
Corsa max.
1600 mm
Fluido
Aria compressa

Funzionalità

  • Superfici anodizzate facili da pulire
  • Raschietti e lubrificanti (NSF-H1) sono approvati per applicazioni alimentari
  • Tappi di protezione igienica per i fori di montaggio non utilizzati
  • Disponibili otto dimensioni che coprono diametri del pistone da 25 a 125 mm
  • Possibile selezione di ammortizzamento pneumatico o elastico
  • Opzione di configurazione dei raccordi pneumatici per l’alimentazione e lo scarico su coperchio posteriore, per migliorare la flessibilità nella progettazione del concetto di tubazione del sistema

Documenti e schemi