Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-R480163940

AVENTICS™ Cilindri senz'asta, Serie CKP R480163940

€ 2.464,50
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CKP-DA-016-0300-TG-MM00S007LP000P0P0

Ø pistone
16 mm
Corsa
300 mm
Raccordi
M7
Principio attivo
a doppio effetto
Pistone magnetico
con pistone magnetico
Guida
guida su rotaie
Easy2Combine
idoneo con set di collegamento
Forza del pistone
127 N
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Lunghezza di ammortizzamento
20 mm
Energia di ammortizzamento
1.5 J
Ammortizzamento
pneumatico
Ammortizzamento
regolabile
Velocità max.
2 m/s
Corsa max.
1800 mm
Pressione di esercizio min.
3 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
60 °C
Temperatura del fluido min.
-10 °C
Temperatura del fluido max.
60 °C
Fluido
Aria compressa
Dimensione max. particella
5 µm
Peso
3.13 kg
materiale coperchio
Alluminio

Funzionalità

  • Lunghezza corsa ottimale in una dimensione compatta
  • Elevata capacità di carico con 2 guide lineari prive di gioco
  • Soluzione con profilo a pezzo unico
  • Interfaccia di facile abbinamento
  • Flessibilità di regolazione corsa

Documenti e schemi