AVENTICS-R480668685

AVENTICS™ ISO 21287, Serie CCL-IC R480668685

€ 78,42
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

CCL-DA-016-0015-IC-0210012111AB00000-BAS

Norme
ISO 21287
Ø pistone
16 mm
Corsa
15 mm
Principio attivo
a doppio effetto
Ammortizzamento
ammortizzamento elastico
Pistone magnetico
Pistone con magnete
Requisiti ambientali
Standard industriale, idoneo all’uso alimentare, opzionalmente in ATEX, maggiore resistenza alla corrosione
Certificati
opzionalmente in ATEX
Asta pistone
unilaterale
Raschia-asta
Raschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone
6,3 bar
Forza del pistone in entrata
95 N
Forza del pistone in uscita
127 N
Temperatura ambiente min.
-20 °C
Temperatura ambiente max.
80 °C
Pressione di esercizio min.
1 bar
Pressione di esercizio max
10 bar
Raccordi
M5
Filettatura asta pistone
M6
Energia d'urto
0.15 J
Peso corsa da 0 mm
0.084 kg
Peso corsa da +10 mm
0.016 kg
Corsa max.
300 mm
Fluido
Aria compressa
Temperatura del fluido min.
-20 °C

Funzionalità

  • Design compatto e pulito
  • Disponibili nove dimensioni che coprono diametri del pistone da 16 a 100 mm
  • Superfici anodizzate facili da pulire
  • Raschietti e lubrificanti (NSF-H1) sono approvati per applicazioni alimentari
  • Tappi di protezione igienica per fori di montaggio non utilizzati
  • Concetto di montaggio universale per facile assemblaggio, senza la necessità di elementi di montaggio aggiuntivi

Documenti e schemi