AVENTICS-R481633805

AVENTICS™ Attuatori elettrici a stelo Serie SPRA R481633805

€ 808,10
QuickShip QuickShip
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SPRA-BS-032-200

Ø pistone
32 mm
Filettatura asta pistone
M10x1,25
Massima forza assiale dinamica
0.7 kN
Massima forza assiale statica
0.7 kN
Fattore di carico dinamico
2.8 kN
Coppia max. (per Fmax)
0.45 Nm
Velocità lineare max.
150 mm/s
Numero di giri max.
3000 1/min
Accelerazione max.
6 m/s²
Rapporto d'inserzione
100 %
Tipo vite
Vite a ricircolo di sfere
Diametro vite
10 mm
Passo vite
3 mm
Precisione di passo
G7
Corsa
200 mm
Riserva di spinta (su entrambi i lati)
1 mm
Gioco inverso
0.06 mm
Rendimento %
75
Inerzia con corsa da 0 mm
0.042 *10-⁴ kgm²
Inerzia per corsa da 100 mm
0.0047 *10-⁴ kgm²
Peso corsa da 0 mm
0.74 kg
Peso corsa da +100 mm
0.34 kg
Normalizzazione
ISO 15552
Tipo di protezione
IP54S
Umidità max.
95 %

Funzionalità

  • Multi-posizionamento con alto livello di precisione e ripetibilità
  • Disponibile nelle misure 32, 40, 63 e 100
  • Elevata versatilità del prodotto con tre diverse tecnologie a vite per soddisfare un'ampia gamma di requisiti applicativi
  • Flessibilità di montaggio dei cilindri - Conforme allo standard ISO 15552 e alla vasta gamma di accessori disponibili
  • Dimensiona e personalizza con facilità la soluzione dell'attuatore elettrico con strumenti e configuratori online interconnessi

Documenti e schemi