AVENTICS-R499002843

AVENTICS™ Grasso R499002843

€ 121,85
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

AGF-400G

Per cilindri e valvole
Per cilindri con e senz'asta e valvole
Tipo
AGF
Silicone
senza silicone
Temperatura ambiente min.
-30 °C
Temperatura ambiente max.
100 °C
Viscosità cinematica con
40 °C
Viscosità cinematica
400 cSt
Contenitore
Cartuccia
Densità con
20 °C
Densità
0.9 g/cm3
Peso
0.4 kg

Documenti e schemi