AVENTICS-R502A1B10MA00F1

AVENTICS™ Valvola 5/2, Serie 502 R502A1B10MA00F1

€ 132,80
Q.TÀ:

Descrizione del prodotto

SPOOL VALVE ISO15407 5/2 SOLENOID PILOTS

B10
Azionamento
elettrico
Elemento di comando
monostabile
Pilotaggio
esterno
Portata nominale Qn
470 l/min
Pressione di esercizio min.
2 bar
Pressione di esercizio max
8 bar
Tensione↩di esercizio
24 V DC
Tolleranza di tensione DC
-15% / +10%
Tipo di protezione con raccordo
IP65
Con protezione contro l’inversione di polarità
Protetto contro l’inversione di polarità
Principio di tenuta
con chiusura a tenuta metallica
Assorbimento di potenza DC
1.1 W
Rapporto d'inserzione
100 %
Tempo d'inserzione tipico
16 ms
Tempo di disinserzione tipico
49 ms
Temperatura ambiente min.
-10 °C
Temperatura ambiente max.
50 °C
Peso
0.169 kg
Materiale corpo
Pressofuso di zinco

Funzionalità

  • Il design modulare permette una facile configurazione e modifica
  • La valvola montata su base è idonea per le applicazioni di pilotaggio di valvole nel pannello
  • La portata elevata, le dimensioni compatte e la piastra di montaggio opzionale consentono l'uso efficiente dello spazio nell'armadio
  • Compatibile con le piattaforme fieldbus elettroniche AVENTICS Serie G3 e 580
  • Il nodo 580 CHARM è compatibile con il sistema di controllo distribuito DeltaV™ con piattaforma di marshalling elettronico

Documenti e schemi