Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
AVENTICS-P-TC08-VTS

Sistema valvole AVENTICS™ Serie TC08

Descrizione del prodotto

Il sistema valvole AVENTICS Serie TC08 è la scelta perfetta per le applicazioni che richiedono valvole leggere con quota di portata elevata in uno spazio ridotto. Con valvole azionate sia pneumaticamente che elettricamente, il sistema valvole si può espandere modularmente fino a 12 valvole. Le valvole possono essere sostituite senza smontare il blocco valvole.

B10

Funzionalità

  • Qn = 600 l/min ... 800 l/min
  • 2 x valvole a cassetto 3/2, 5/2, 5/3 con corpo in poliammide
  • Raccordo pneumatico G1/8, 1/8-27 NPTF
  • Pressione d'esercizio min./max -0,9/10 bar
  • Tensione 12 V CC, 24 V CC, 24 V CA, 110 V CA, 230 V CA
  • Collegamento elettrico ISO forma C, M8 a 3 pin; M8 a 4 pin

Parti e accessori

Search
1-10 di 154 risultati per Parti e accessori
:
€ 94,21
€ 94,21
€ 130,07
€ 136,79
€ 106,28
€ 154,00
€ 94,21
€ 94,21
€ 130,07
€ 106,28

Documenti e schemi