Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-24000C

Valvola di controllo in acciaio al carbonio 24000C Little Scotty™ Baumann™

Descrizione del prodotto

Le valvole di controllo 24000C Baumann presentano isteresi e banda morta ridotte, buone caratteristiche di controllo, ottima tenuta, costruzione robusta, guarnizione ad alte prestazioni e facile manutenzione. Questi attributi si traducono in costi di manutenzione ridotti, variabilità ridotta dei processi e maggiore disponibilità dei processi, quindi costi operativi a lungo termine inferiori.

Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, lineare
Materiale
Acciaio al carbonio
Temperatura di esercizio
Temperatura standard, temperatura elevata
Classe di pressione
ANSI CL150, DIN PN 10-40
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Sono disponibili connessioni ASME ed EN per soddisfare gli standard sulle tubazioni degli utenti.
  • Sono disponibili materiali di rifinitura in acciaio inossidabile 316 austenitico.
  • Il doppio otturatore e le guide di qualità superiore offrono una migliore stabilità durante lo spostamento dell'otturatore.
  • Sono disponibili diversi riduttori di capacità per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano.
  • L'attuatore e il corpo della valvola rivestiti in materiale epossidico e dotati di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offrono la massima resistenza alla corrosione.
  • L'attuatore multi-molla con banda morta ridotta permette un funzionamento diretto da dispositivi di segnale remoto.
  • L'intero attuatore e la bascula possono essere rimossi dal corpo valvola mantenendo l'integrità della baderna.

Documenti e schemi