Nessuna immagine disponibile
Nessuna immagine disponibile
La richiesta è in corso di elaborazione.
Baumann-P-24000F

Valvola di controllo con corpo wafer 24000F Baumann™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo in stile wafer 24000F Baumann si accoppia con connessioni di linea a flangia ASME ed EN ed è progettata per controllare una vasta gamma di liquidi, gas e vapori di processo. Questo pacchetto molto compatto offre l'integrità di connessione delle valvole a globo con flangia ed è significativamente più leggero e più semplice da installare. Sono disponibili modelli in leghe speciali e il modello standard S31603 in acciaio inossidabile. La valvola 24000F è una valvola modulante per esigenze generali, adatta a pressioni di linea di processo fino a 99 barg (1440 psig) e temperature di esercizio fino a 537 °C (1000 °F).

ped
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Servizi generali
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, lineare
Materiale
Inossidabile, Lega
Temperatura di esercizio
Criogenico, temperatura standard, alta temperatura
Classe di pressione
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, DIN PN 10-40
Tipo di connessione al processo
Flangiata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Dimensioni della valvola standard
NPS, DN
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Costruzione del corpo valvola universale; 1/2" si collega a flange ASME CL300 & 600FF (Flat Face) e PN10-40 ; 3/4" e 1" si collegano a flange ASME CL150, 300, & 600FF e PN10-40.
  • Sono disponibili diversi riduttori di capacità per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano con cv inferiori a 0,00013.
  • L'estensione opzionale del coperchio è disponibile per applicazioni tra -195 °C e 537 °C (-320 °F - 1.000 °F).
  • Sistema premistoppa ENVIRO-SEAL™ opzionale per soddisfare i requisiti di controllo critici.
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.
  • L'attuatore multi-molla con banda morta ridotta permette un funzionamento diretto da dispositivi di segnale remoto.
  • L'intero attuatore e la bascula possono essere rimossi dal corpo valvola mantenendo l'integrità della baderna.

Documenti e schemi