Baumann-P-24000S

Valvola di controllo in acciaio inossidabile Baumann™ 24000S

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo Baumann 24000S è versatile, pneumatica e può essere usata per il controllo di pressione, temperatura, livello e flusso. Il corpo valvola CF8M in acciaio inossidabile sopporta fluidi leggermente corrosivi ma è sufficiente economica per l'uso in applicazioni in cui normalmente viene specificato l'acciaio al carbonio.

ped
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizio critico
Corrosione, Servizio generale
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, lineare
Materiale
Inossidabile
Temperatura di esercizio
Criogenico, temperatura standard, alta temperatura
Classe di pressione
ANSI CL300 (NPS 3 solo CL150)
Tipo di connessione al processo
Filettato (NPS 3 non ha flange), saldato
Classe di arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contattare il partner commerciale o l'ufficio vendite Emerson locale per conoscere altre specifiche o opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Sono disponibili connessioni per soddisfare ogni standard di tubazione.
  • Il doppio otturatore e le guide offrono una migliore stabilità durante lo spostamento dell'otturatore.
  • Il materiale di rifinitura in acciaio inossidabile S31600 autentico; disponibile anche l'assetto S41600 in acciaio inossidabile.
  • Sono disponibili diversi riduttori di capacità per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano.
  • Sono disponibili i controllori delle valvole digitali Fisher FIELDVUE™ per una calibratura e diagnostica remote in stabilimenti che utilizzano l'architettura PlantWeb.
  • Il controllore della valvola digitale FIELDVUE DVC2000 ha un'interfaccia per l'utente che include un display a cristalli liquidi e quattro pulsanti a pressione per la navigazione nei menu.
  • È disponibile il coperchio NOLEEK ed estensioni di coperchio singolo o triplo.