Baumann-P-24000SB

Valvola di controllo Bar Stock 24000SB Baumann™

Descrizione del prodotto

La valvola di controllo 24000SB Baumann è consigliata per applicazioni di controllo a bassa portata, alta pressione ed industriali. La valvola 24000SB è la soluzione ideale per applicazioni che superano l'intervallo di esercizio di altre valvole serie 24000 Fisher. Diverse connessioni dalla filettata (standard), saldata e flangiata aggiungono versatilità a questa linea di prodotti per alta pressione. Sono disponibili modelli in leghe speciali oltre ai modelli di base S31600/S31603 in acciaio inossidabile.

ped
Certificazioni
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servizi critici
Bassa portata
Caratteristiche del flusso
Percentuale uguale, lineare
Materiale
Inossidabile, Lega
Temperatura di esercizio
Criogenico, temperatura standard, alta temperatura
Classe di pressione
ANSI CL150, ANSI CL300, ANSI CL600, ANSI CL900, ANSI CL1500
Tipo di connessione al processo
Flangiata, saldatura di testa, filettata
Classe arresto
Classe IV (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2)
Dimensioni della valvola
NPS 1/2, NPS 3/4, NPS 1
Dimensioni della valvola standard
NPS
Altre configurazioni
Contatta il business partner o l'ufficio vendite Emerson più vicino per conoscere altre specifiche od opzioni per questo prodotto.

Funzionalità

  • Il design compatto e leggero riduce i costi delle tubazioni installate.
  • Il doppio otturatore e le guide di qualità superiore offrono una migliore stabilità durante lo spostamento dell'otturatore.
  • Sono disponibili diversi riduttori di capacità per soddisfare i requisiti dei processi che cambiano con cv inferiori a 0,00013.
  • L'estensione del coperchio è disponibile per applicazioni tra -195 °C e 537 °C (-320 °F - 1.000 °F).
  • L'attuatore rivestito in materiale epossidico e dotato di elementi di fissaggio in acciaio inossidabile offre la massima resistenza alla corrosione.
  • L'attuatore multi-molla con banda morta ridotta permette un funzionamento diretto da dispositivi di segnale remoto.
  • Sistema premistoppa ENVIRO-SEAL™ opzionale per soddisfare i requisiti di controllo delle emissioni critici.
  • Il regolatore digitale per valvole FIELDVUE™ Fisher è disponibile per calibratura e diagnostica remote in stabilimenti che utilizzano l'architettura PlantWeb.

Documenti e schemi