L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
L’esecuzione di questa azione potrebbe invalidare il preventivo. Continuare? Il procedimento convertirà il carrello degli acquisti in un ordine standard in modo che sia possibile eseguire modifiche.
Independently tested for LOCA (Loss of Cooling Accident), meets IEEE 382 standards, seismic, and various aging processes required for nuclear criteria.
Independently tested to include LOCA (Loss of Cooling Accident), meets IEEE 382 standards, seismic, and various aging processes required to meet current nuclear qualification criteria.
Suitable for use in demanding applications requiring SIL environment
Patented Tension-Lok device positively locks the spring module to allow its safe removal and installation, eliminating accidental release of the spring force
PED 97/23/EC compliant to meet the stringent requirements of pressure mounting vessels
Meets both IP66 and IP67M specifications for submergence and high pressure water deluge test and offers superior water ingress and corrosion protection
Offers multiple configurations, with a modular design that enables safe field maintenance and reduced inventory costs
Interchangeable power and spring modules for quick reversal of the fail-safe mode
Suitable for use in demanding applications requiring SIL environment
Corrosion resistant, and internal and external surfaces are coated to protect in harsh environments
Offers a variety of mechanical and manual overrides for G-Series models
Adds an extra measure of versatility with its field serviceable modular configuration - it can be altered from a single acting to a double-acting and add a hydraulic manual override after installation
Offers complete valve operating system (VOS) for final valve control by combining the G-Series actuator, controls and a valve in a singular system
L'utilizzo di questo prodotto è previsto esclusivamente in installazioni fisse su larga scala escluse dall'ambito della Direttiva 2011/65/UE relativa alle limitazioni sull'uso di determinate sostanze pericolose in dispositivi elettrici ed elettronici (RoHS 2).
Tipo di controllo
On/off, ESD
Tipo di valvola
Ball, butterfly, and plug valves, louvers and dampers, and other quarter-turn mechanisms
Coppia/Spinta
Spring-return models in excess of 3,000,000 in-lbs (339,000 Nm)
Pressione di esercizio
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)
Operating Pressure
Pneumatic 40-220 psig (3-14 Bar), Hydraulic up to 5,000 psig (345 Bar)
Il numero massimo di prodotti che è possibile confrontare è 4. Raffinare la selezione.
Finestra di dialogo di avvertenza di inattivitàx
La sessione sta per scadere per inattività. Fare clic su OK per prorogare il tempo di altri 30 minuti.
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.x
Questo articolo è stato correttamente aggiunto alla lista.
Seleziona un Paese/Regione e una lingua
Seleziona un paese/regione
Seleziona una lingua
I prodotti inseriti nel carrello potrebbero non essere disponibili nel paese selezionato. In tal caso saranno rimossi dal carrello non appena si preme il pulsante "SELEZIONA" riportato di seguito. Per assistenza nell'acquisto di questo prodotto in un altro paese, contattaci.