Bettis-P-VOS PAC

Pacchetto di attuazione catalogato Bettis VOS-PAC

Descrizione del prodotto

Il pacchetto di attuazione catalogato Bettis VOS-PAC, una soluzione chiavi in mano pre-progettata e prestabilita, offre prezzi e preventivi istantanei e consegne più rapide. Questo pacchetto standard consente di accedere rapidamente alla documentazione correlata e di aggiornare il pacchetto di attuazione da remoto con un codice QR univoco.

iec-ex

Funzionalità

  • Soluzione pre-progettata e collaudata
  • Configurazione, installazione e messa in opera rapide
  • Sistema di controllo modulare autentico: ogni parte può essere facilmente smontata e sostituita per essere sottoposta a interventi di manutenzione e riparazione
  • Semplicità di manutenzione e riparazione con design standardizzato
  • Databook online completo accessibile in qualsiasi momento
  • Garanzia leader del settore di cinque anni
Mezzo di alimentazione
Pneumatico
Intervallo di pressione di alimentazione
Attuatore pneumatico
Attuazione
A prova di guasti, a quarto di giro, con ritorno a molla, a doppia azione
Certificazioni
ATEX, PED
Tipo di controllo
On/Off
Tipo di valvola
A sfera, a farfalla, a maschio, triplo offset, altri dispositivi a un quarto di giro
Temperatura di esercizio
Campo di lavoro standard: da -29°C a +93°C (da -20°F a +200°F). Campo di lavoro opzionale: a -40°C (-40°F) o a +177°C (+350°F)
Coppia/Spinta
Fino a 1.200.000 lbf-in (135.000 Nm)
Pressione di esercizio
60 o 80 psig (4 o 5,5 bar)

Documenti e schemi