Branson-P-2000IW Ultrasonic Welder

Branson - Saldatrice a ultrasuoni 2000IW+

Descrizione del prodotto

Questo sistema di montaggio di plastiche autonomo combina modulo di alimentazione, controlli di processo, supporto e attuatore in un'unità compatta per conservare spazio. Questo sistema è progettato per semplificare l'installazione e assicurare funzionamento semplificato e facile riposizionamento all'interno di una struttura. È ottimo per un ambiente di laboratorio o per esigenze di produzione di volumi ridotti. È disponibile a livelli di potenza da 20 kHz e 1,1, 2,2 e 3,3 kW.

Attuazione
Pneumatica
Dimensioni cilindri
1,5, 2,0, 2,5, 3,0
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
20 kHz
Potenza in uscita
1,1 kW, 2,2 kW, 3,3 kW

Funzionalità

  • Design compatto e autonomo per facilità di installazione, funzionamento e portabilità.
  • Saldatura a tempo, distanza di collasso o distanza assoluta.
  • Afterburst con ritardo e durata variabili.
  • Pretrigger automatico per l'avvio di ultrasuoni prima del contatto parziale.
  • Forza di allarme dinamica basata su un'impostazione di forza preselezionata.
  • Sintonizzazione automatica con memoria per sintonizzazione e archiviazione completamente automatiche della frequenza del sonotrodo alla fine di ogni ciclo di saldatura.
  • Disponibile a livelli di potenza da 20 kHz e 1,1, 2,2 e 3,3 kW.

Documenti e schemi