Branson-P-2000Xc Micro Actuator

Micro attuatore Branson 2000Xc

Descrizione del prodotto

Il Micro attuatore 2000Xc Branson combina saldature di alta qualità precise ed uniformi con dati dettagliati, tempi di ciclo rapidi e controllo di processo in un fattore di forma compatto. Il contorno dell'attuatore è ottimizzato per applicazioni a 40 kHz a risparmio di spazio per l'utilizzo nell'automazione o da banco.

Attuazione
Pneumatica
Livello controllo
aec
Dimensioni cilindri
40 mm
Frequenza
40 kHz
Potenza in uscita
0,8 kW
Caratteristica speciale
Impostazioni completamente elettroniche e protette da password Fattore di forma compatto
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
A tempo, energia, distanza, corrente di picco, terra

Funzionalità

  • Impostazioni di saldatura completamente elettroniche, protezione della password gerarchica e connettività Ethernet per il controllo remoto e il recupero dei dati
  • Controlli di processo in conformità a ISO 13485 e FDA 21 CFR Parte 11
  • Codice a barre USB per la registrazione dell'identificazione del dispositivo univoca o richiamo delle preimpostazioni
  • Archiviazione locale delle ultime 100.000 saldature
  • Funzione di traversa rapida per tempi di ciclo ridotti
  • Saldatura a tempo, energia, corrente di picco, distanza di collasso o distanza assoluta
  • Pressione della saldatura applicata gradualmente
  • Controllo dell'ampiezza digitale con profilo brevettato dell'ampiezza
  • Fattore di forma compatto per applicazioni di automazione o da banco

Documenti e schemi