Branson-P-Aquafier

Branson Aquafier

Descrizione del prodotto

Il sistema Aquafier di Branson è un sistema di trattamento economico che ricicla l’acqua di risciacquo proveniente dai vari processi di pulizia a base di acqua. Questo sistema di purificazione dell'acqua a circuito chiuso è progettato in modo specifico per far circolare in modo continuo l'acqua attraverso una serie di letti di scambio di carbonio e resina e fornire acqua deionizzata ad alta purezza sul punto di utilizzo. È un sistema compatto e completamente configurato con tutti gli elementi per produrre acqua di risciacquo di alta qualità a una velocità di 5 gpm.

Specifiche elettriche
230 V CA, monofase, 20 A, 60 Hz
Lettura della temperatura digitale
Indicatore di resistività digitale con punto di allarme configurabile
Meccanico/Controlli
Serbatoio in polipropilene da 53 litri
Riserva d'acqua automatica con interruttore di livello del liquido
Misuratore di portata da 0-19 litri al minuto
Prefiltro 0 micron in acciaio inossidabile e filtro in uscita 2 micron
Letti di scambio
Capacità del sistema fino a sei letti di scambio
Volumi opzionali dei letti di 14,16, 33,98, 62,3 centimetri cubi
Diverse opzioni per carbonio, anioni, cationi e resine miste
Montaggio su una vaschetta di gocciolamento in acciaio inossidabile con aggancio sicuro

Funzionalità

  • Il sistema a circuito chiuso elimina lo scarico dell'acqua di risciacquo, riduce il consumo di acqua e consente di risparmiare energia riciclando l'acqua di risciacquo calda.
  • Il funzionamento a passaggio singolo rende il sistema molto conveniente
  • Rimuove le impurità organiche e inorganiche
  • Fornisce acqua deionizzata di alta qualità per le applicazioni di pulizia di precisione
  • La funzionalità completamente automatica facilita l'uso e il funzionamento
  • Intercambiabile con tre dimensioni dei letti standard del settore per la massima flessibilità del processo

Documenti e schemi