Branson-P-B1950R

Sgrassatori ultrasonici a vapore di solvente Branson serie B modello B1950R

Descrizione del prodotto

Lo sgrassatore a vapore ultrasonico Branson serie B è il più recente di una serie di sgrassatori di precisione ecologici e convenienti.

Capacità solvente
190 litri
Dimensioni operative
40,6 cm x 50,8 cm x 36,8 cm P
Watt scaldatore ad immersione
8.000
Tasso di distillazione
106 l/h
Capacità di carico
363 kg acciaio/h
Area vapore
103,4 cm Lu X 58,9 cm La X 36,8 P
Ingombro
227,3 cm Lu x 92,7 cm La x 152,4 cm A
Alimentazione
Opzione 208 o 230 V trifase 62 A o 460, trifase 33 A

Funzionalità

  • Bordo libero maggiore del 125% per eliminare le perdite di diffusione
  • Bobina di condensazione principale refrigerata per la condensazione dei vapori di solvente
  • Condensatore bordo libero refrigerato sottozero per garantire una barriera di aria fredda che riduce le perdite fuggitive
  • Copertura a scorrimento che elimina le correnti e aiuta a sigillare l'unità nei periodi di inattività.
  • Pozzetto di drenaggio bollente offset con controllo del livello del liquido
  • Filtro che riduce al minimo la perdita di solvente durante la manutenzione
  • Separatore interno dell'acqua raffreddato per ridurre le perdite
  • Tubi in acciaio inossidabile per le aree raggiunte dal solvente

Documenti e schemi