Branson-P-B3950R

Sgrassatori ultrasonici a vapore di solvente Branson serie B modello B3550R

Descrizione del prodotto

Lo sgrassatore a vapore ultrasonico Branson serie B è il più recente di una serie di sgrassatori di precisione ecologici e convenienti.

Capacità solvente
310 litri
Dimensioni operative
50,8 x 61 x 43,2 cm P
Watt scaldatore ad immersione
14.000
Tasso di distillazione
185,5 l/h
Capacità di carico
635 kg acciaio/h
Area vapore
123,7 cm Lu X 69,1 cm La X 43,2 cm P
Ingombro
227,3 cm Lu x 92,7 cm La x 152,4 cm A
Alimentazione
Opzione 208 o 230 V trifase 81 A o 460, trifase 42 A

Funzionalità

  • Bordo libero maggiore del 126% per eliminare le perdite di diffusione
  • Bobina di condensazione principale refrigerata per la condensazione dei vapori di solvente
  • Condensatore bordo libero refrigerato sottozero per garantire una barriera di aria fredda che riduce le perdite fuggitive
  • Copertura a scorrimento che elimina le correnti e aiuta a sigillare l'unità nei periodi di inattività.
  • Pozzetto di drenaggio bollente offset con controllo del livello del liquido
  • Filtro che riduce al minimo la perdita di solvente durante la manutenzione
  • Separatore interno dell'acqua raffreddato per ridurre le perdite
  • Tubi in acciaio inossidabile per le aree raggiunte dal solvente

Documenti e schemi