Branson-P-B452P

Sgrassatore a vapore Branson B452P

Descrizione del prodotto

Lo sgrassatore Branson B452P di Emerson integra decenni di esperienza nel campo della sgrassatura con le esigenti richieste di un mercato in evoluzione.

Dimensioni operative
25,4 cm x 30,5 cm x 20,3 cm P
Calore del pozzetto di ebollizione
Calore di immersione 2.000 W
Calore a ultrasuoni
400 W
Ultrasuoni
40 kHz
Tasso di distillazione
7 gph
Ricircolo
1 gpm
Capacità di carico
acciaio 200 lb/h
Area vapore
72,9 cm x 38,1 cm x 21,6 cm P
Capacità solvente
34,8 litri
Ingombro
139,7 cm x 72,4 cm x 116,8 cm A
Potenza in ingresso
208 o 230 V, 3 fasi, 27 A
Peso di spedizione
249,5 Kg con pallet

Funzionalità

  • Accensione e spegnimento automatico del sistema
  • Il design ergonomico consente il caricamento semplice delle parti
  • HMI touchscreen che offre display e controlli compatti e facili da usare
  • Segnalazione avanzata dei cicli di produzione e delle informazioni di manutenzione
  • La copertura elettrica ecologica elimina le correnti e contribuisce a evitare la perdita di solvente
  • Il design a efficienza energetica consente un miglioramento dello spazio di lavoro, procedure di manutenzione semplici e risparmi sui costi al di fuori delle ore di produzione
  • Sensore del livello di vapore elevato per evitare la perdita di solvente
  • Sensore del solvente scarso per evitare il danneggiamento del riscaldatore
  • Allarme sovratemperatura pozzetto bollitura
  • Rapporto di bordo libero 100%

Documenti e schemi