Branson-P-Bransonic CPXH2800

Bagno digitale 2800 Bransonic® CPXH Branson

Descrizione del prodotto

Il bagno digitale Bransonic® CPXH è il nostro bagno a ultrasuoni più avanzato finora. Presenta i vantaggi della pulizia a calore con la possibilità di impostare temperature da 20 °C/68 °F a 69 °C/156,3 °F.

Dimensioni generali
34,3 cm Lu x 30,5 cm La x 29,2 cm P
Dimensioni serbatoio
24,1 cm Lu x 14 cm La x 10,2 cm P
Peso
4,1 kg
Frequenza
40 kHz

Funzionalità

  • Degassazione impostabile fino a 99 minuti
  • Timer impostabile fino a 99 minuti o su esecuzione continua
  • Pulizia a calore fino a 69 °C/156,2 °F
  • Tecnologia autoadattiva
  • Completamente programmabile.
  • Controllo potenza alta/bassa
  • Modalità di risparmio energetico

Documenti e schemi