Branson-P-GMX-Micro

Saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-Micro

Descrizione del prodotto

La saldatrice a punti a ultrasuoni Branson GMX-Micro è progettata e costruita per garantire la massima affidabilità e qualità delle saldature. L'esclusivo design meccanico della GMX-Micro ne consente l'impiego in un'ampia gamma di applicazioni complesse, garantendo al contempo elevati livelli di velocità, precisione e controllo di processo.

Frequenza
20Hz
Aria compressa
Aria secca e pulita a 5,5 bar (80 psi)
Tensione di esercizio 4 kW
200-230 V, 50/60 Hz, monofase
Corrente nominale 4 kW
25 A max. a 200 V/fusibile 25 A
Tensione di esercizio 5,5 kW
360-528 V, 50-60 Hz, trifase
Corrente nominale 5,5 kW
15 A max. a 200 V/fusibile 20 A

Funzionalità

  • I doppi cuscinetti lineari garantiscono un processo di saldatura fluido e preciso
  • Supporto rigido per montaggio polare, per supportare completamente lo stack e migliorare stabilità e ripetibilità
  • Attuatore compatto con ampio spazio inferiore, adatto per layout di automazione
  • Opzione per scegliere stack a pressata normale o diretta per diversi scopi e applicazioni
  • I circuiti elettronici e pneumatici di nuova concezione supportano applicazioni con PPM più elevato (ciclo di saldatura più rapido)
  • Uscita di forza efficace ed efficiente con il cilindro pneumatico più vicino o posizionato direttamente sull'area di saldatura
  • Il design del supporto nodale bilancia con precisione sonotrodo e incudine durante il processo di saldatura. Ciò garantisce un trasferimento efficace dell'energia a ultrasuoni per il miglioramento di qualità e uniformità delle saldature
  • Il codificatore lineare preciso offre un controllo ottimale dell'altezza e della distanza durante la saldatura per garantirne la precisione
  • Controllo e alimentazione aggiornati per il monitoraggio della qualità dei dati di saldatura multipli in tempo reale

Documenti e schemi