Branson-P-MCX Mold Cleaner W5

Pulitori a ultrasuoni per stampi W5 Branson MCX

Descrizione del prodotto

I pulitori a ultrasuoni per stampi della serie Branson MCX sono dotati di trasduttori immergibili montati lateralmente e di potenti riscaldatori a immersione che garantiscono un processo di pulizia più efficace, rapido ed efficiente per gli stampi a iniezione.

Dimensioni operative
56" L x 69" P x 19" L
Dimensioni massime stampo/pezzo
52" L x 48" P x 17" L
Frequenza ultrasonica
25 KHz, 40 KHz
Potenza ultrasonica nominale
Trasduttori lato singolo: 9.000 Watt
Trasduttori lato doppio: 18.000 Watt
Connessione elettrica
208 / 240 / 480V, 3Ph

Funzionalità

  • Sistema di pulizia a ultrasuoni completamente configurato con trasduttori immergibili a ultrasuoni adeguati situati su una o due pareti verticali del serbatoio, insieme a potenti riscaldatori a immersione per contribuire alla rimozione dalla superficie dello stampo dello sporco più ostinato e difficile da raggiungere.
  • La scelta delle frequenze ultrasoniche di 25 KHz e 40 KHz offre agli utenti la flessibilità necessaria per la rimozione aggressiva di contaminanti ostinati, raggiungendo i dettagli più intricati dello stampo e prevenendo eventuali danni alle caratteristiche critiche del design dello stampo
  • L'interfaccia HMI intuitiva avanzata su touchscreen sui generatori di ultrasuoni Branson GCX consente un facile accesso ai dati di sistema e di configurazione
  • Il controllo digitale della frequenza di pulizia e della potenza degli ultrasuoni garantisce un controllo più preciso e la coerenza del processo di pulizia.
  • Il sistema Remote Ultrasonic Generator Racking consente di separare i controlli di processo critici e l'area di lavoro di pulizia dello stampo, per ridurre il rischio di danni accidentali e incidenti.

Documenti e schemi