Branson-P-Mini II

Saldatrice a vibrazione Branson Mini II

Descrizione del prodotto

La saldatrice a vibrazione Branson Mini II di Emerson offre un sistema di assemblaggio della plastica completo per la saldatura di parti in materiali termoplastici di dimensioni ridotte o di forma irregolare.

Controllore
Stato solido con Allen Bradley MicroLogix 1500, controller logico programmabile
Requisiti di alimentazione
480 V CA, 15 amp, trifase, 50/60 Hz
Frequenza di uscita
240 Hz variabile
Capacità di peso del dispositivo di azionamento della piastra
7-8 lb (3,2-3,6 kg) consigliata
Forza di chiusura massima
800 lb (3,6 kN)
Intervallo ampiezza
Da 0,040" a 0,070" (da 1,02 a 1,8 mm)
Velocità del tavolo di sollevamento
10 pollici/secondo (254 mm/secondo)
Tempo totale del ciclo di asciugatura (senza saldatura)
5,0 secondi (a corsa di 15" [380 mm] [380 mm] e 50 psig)
Potenza
12,7 kW

Funzionalità

  • Vibratore elettromeccanico semplice, non richiede manutenzione grazie a un’unica parte in movimento e nessuna superficie di cuscinetto da lubrificare o soggetta a usura.
  • Ampiezza regolabile con un circuito di retroazione assicura ampiezza costante durante tutto il ciclo di saldatura.
  • La frequenza regolabile consente la massima flessibilità nel peso del dispositivo di azionamento.
  • Facile accesso ai controlli di processo ubicati nella parte anteriore della macchina.
  • Sicurezza dell’operatore fornita mediante i pulsanti di accesso a sfioramento (con funzione anti-ancoraggio) e pulsante di arresto di emergenza.
  • Utilizzo di oltre il 100% della superficie di montaggio del dispositivo del piano di sollevamento.
  • Il piano di sollevamento a velocità variabile si sposta a circa 10 pollici/secondo (254 mm/secondo).
  • Progettato per capacità di movimentazione del materiale. I pannelli rimossi con facilità forniscono accesso per una maggiore integrazione di movimentazione materiale.
  • Luce di lavoro interna per migliore visibilità dell’area di lavoro.
  • Progettato ergonomicamente per il comfort dell’operatore.

Documenti e schemi