Branson-P-MWX100 Spot Welder

Saldatrice a punti Branson MWX100

Descrizione del prodotto

Il sistema Ultraweld MWX-100 è la saldatrice a punti più versatile sul mercato e offre i massimi livelli di flessibilità, efficienza ed economicità. Gli utensili sono di facile montaggio per una vasta gamma di applicazioni di saldatura di metalli non ferrosi. È ideale per la saldatura precisa di metalli non ferrosi a gauge basso, gruppi particolarmente delicati come le batterie, le celle fotovoltaiche, i sistemi di airbag delle automobili, i capacitori e altri componenti importanti.

Attuazione
Pneumatica
Sistema di raffreddamento
Aria
Interfaccia dati
USB, Ethernet
Frequenza
40 kHz
Potenza in ingresso
200-230 V, 50/60 Hz
Potenza in uscita
400 W, 800 W
Dimensioni totali
363 mm x 215 mm x 432 mm (A x La x Lu)
Tipo pneumatico
Aria asciutta pulita a 5,5 bar (80 psi)
Caratteristiche speciali
Protezione con password
Interfaccia utente
Touchscreen, LCD
Modalità di saldatura
Tempo, Energia

Funzionalità

  • Cuscinetti a rullo incrociati di precisione garantiscono un funzionamento uniforme e una precisione assoluta
  • Struttura versatile disponibile per il montaggio su banco, gantry/sospensione o superficie
  • Il sistema si può configurare rapidamente per rispondere a diverse esigenze e applicazioni
  • Le regolazioni precise consentono di impostare i fine corsa positivi superiore e inferiore con la massima accuratezza
  • I controlli di flusso facilmente raggiungibili offrono regolazioni semplificate della velocità della testa in entrambe le direzioni
  • Uno stack a ultrasuoni a montaggio polare facilita la configurazione e una trasmissione efficiente dell'energia ultrasonica al cono
  • Coni in titanio con punte sostituibili dal costo contenuto o solidi coni in acciaio per una rapida configurazione e costi ridotti dell'utensileria
  • Escursione della testina aumentata per facilitare il caricamento e lo scaricamento dei pezzi. La saldatrice MWX100 offre ai produttori la massima affidabilità al costo per saldatura più basso.

Documenti e schemi